| DE EN FR ES IT
Finnish
Japanese
Polish
Portuguese
Chinese
Korean
Russian
Swedish
Turkish

Meest recente informatie - het laatste nieuws van Pilz

Actuele berichten    Persarchief   


Onze persberichten bevatten nieuws over onze onderneming en onze producten en diensten.

Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de meest recente persberichten.

Actuele berichten
Ostfildern, January 18, 2012
Pilz en Thales Deutschland trekken wissels om - veilige en betaalbare automatiseringsoplossingen voor het spoor
Thales Deutschland en Pilz zijn een samenwerkingsverband aangegaan met als doel gezamenlijk producten, functies en applicaties te ontwikkelen voor de signaaltechniek. Momenteel werken beide partners inmiddels aan de gemeenschappelijke goedkeuring voor een toepassing van de hoogste veiligheidseis (CENELEC SIL4) via de Duitse federale spoorwegautoriteit EBA. De technische basis voor de oplossingen voor de spoorwegtechniek is het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz.


Ostfildern, November 11, 2011
Nieuwe generatie bedienterminals PMI 509 en 515 met verbeterde processors – Optimale diagnose en visualisering
Hogere prestaties en meer geheugencapaciteit dankzij verbeterde 600 MHz RISC OMAP processors en contrastrijke displays: dit zijn de kenmerken van de nieuwe generatie bedienterminals PMI (Pilz Machine Interface) van Pilz. De diagnoseapparatuur is nu leverbaar in displayformaten met een beeldschermdiagonaal van 3,5" en 5,7". Deze bieden effectieve ondersteuning bij de visualisering en foutopsporing in het geval van productiestoringen in combinatie met de veilige besturingstechniek van Pilz.


Ostfildern, September 30, 2011
De all-in-one Motion Control-oplossing van Pilz – besturingssysteem PMcprimo Drive P: Compact en sterk presterend
Met het besturingssysteem PMCprimo DriveP breidt Pilz zijn portefeuille op het gebied van Motion Control verder uit. Het nieuwe besturingssysteem is een combinatie van een Motion-Control-kaart en een servoversterker. PMCprimo DriveP is ontwikkeld met het oog op veelassige toepassingen en hoge eisen aan prestatiekracht en gesynchroniseerde bewegingen. Het nieuwe besturingssysteem wordt gekenmerkt door de compacte bouw, een snelle processor, digitale in- en uitgangen, een overzichtelijke softwaretool en de mogelijkheid voor uitbreidingen met de veiligheidskaart PMCprotego S..



Pilz wereldwijd
Kies a.u.b. uw vestiging

Pilz wereldwijd
Quicklinks
Webcode
Voer hier uw 4-cijferige webcode in:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0637