| DE EN FR IT NL
finés
japonés
polaco
portugués
chino
coreano
ruso
sueco
turco

Noticias actuales - lo último de Pilz

Mensajes actuales    Archivo de prensa   


Nuestras noticias de prensa informan sobre novedades de la empresa y en las zonas de productos y servicios.

La vista general contiene un resumen de las noticias más actuales.

Mensajes actuales
Ostfildern, November 11, 2011
Nueva generación de terminales de operador PMI 509 y 515 con procesadores mejorados: más potencia para diagnóstico y visualización
Más potencia y capacidad de memoria ampliada gracias a procesadores RISC OMAP de 600 MHz mejorados y displays de alto contraste son las características de la nueva generación de terminales de operador PMI (Pilz Maschine Interface) de Pilz. Los dispositivos de diagnóstico se suministran ahora con displays de 3,5" y 5,7" de diagonal de pantalla que, junto con la técnica de control segura de Pilz, facilitan eficazmente la visualización y la búsqueda de errores con fallos de producción.


Ostfildern, September 30, 2011
La solución Motion Control All-in-One de Pilz en el sistema de control PMCprimo DriveP: compacto y potente
Con el sistema de control PMCprimo DriveP, Pilz amplía su gama en el campo Motion Control. El nuevo sistema de control es una combinación de tarjeta Motion-Control y servoamplificador. PMCprimo DriveP se ha concebido para aplicaciones con muchos ejes y altos requisitos de potencia y movimientos sincronizados. El tamaño compacto, un procesador rápido, entradas y salidas digitales, una herramienta de software intuitiva y la opción de ampliación con la tarjeta de seguridad PMCprotego S son las principales características de este nuevo sistema de control.



Pilz internacional
Por favor, seleccione su ubicación

Pilz internacional
Quicklinks
Código web
Introduzca aquí los 4 dígitos del código Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0637