食品&飲料および医薬品セクター



食品飲料および医薬品業界&に特有の機械安全のニーズをご存知ですか?
食品飲料および医薬品業界&に特有の機械安全のニーズをご存知ですか?

欧州では、食品、化粧品、医薬品の製造機械は特定の要件を満たす必用があります。これらの要件は、機械指令2006/42/ECの必須安全要求事項のセクション2.1に定義されています。このセクターでは、機械安全が製品の安全性に影響を与えます。機械や機械の安全システムは、あらゆる感染、疾病、汚染のリスクを防止するよう設計、構築されなくてはなりません。

CEマーキングの要件

CEマーキングに対応するためには、特に

  • 製品と接触する機械の部品は、毎回使用前に洗浄可能であるか、或いはそれが不可能な場合は、使い捨ての部品を使用する必用があります。
  • また、食料品、化粧品、医薬品、並びに消毒、すすぎ液から生じる液体、ガス、エアゾールは、機械から完全に排出可能でなければなりません。
  • あらゆる物質、生物の侵入や、洗浄できない場所での有機物質の蓄積を防ぐためです。
  • 使用された潤滑剤も含めて、健康に害のある添加物が食料品、化粧品、医薬品に接触することを防止します。

これらの製品用に使用する食品機械の取扱説明書には、製品と接触する機械部品の洗浄、消毒、すすぎ用の推奨製品とその方法を明記する必要があります。

機械安全のエキスパート - お問い合せ下さい

当社はお客様の産業の課題を熟知しています。食品飲料および医薬品についてお気軽にお問い合せ下さい。当社のインターナショナルチームが機械安全のプロフェッショナルなサービスを提供します。

詳細情報:

検証

CEマーキング



ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
7967