サーボアンプPMCprotego D



サーボアンプPMCprotego D
...高性能でより高度な安全のために!

サーボアンプPMCprotego Dは、最も広範なモータ技術に対応するドライブコントローラとして使用されます。新しい高性能バージョンのPMCprotego Dは、今まで以上にハイエンドな安全機能を備えています:ベーシックバージョンでも、EN ISO 13849-1のPL e、IEC 62061のSIL CL 3、EN 954-1のカテゴリ3に適合する"安全トルクオフ"機能を装備しています。

サーボアンプPMCprotego Dは、安全カードのスロットがすでに内蔵されているため、安全機能 (安全減速、安全動作停止、安全停止など) を自由に追加してアップグレードできます。

さまざまな利点:

  • ”安全トルクオフ”やその他のドライブ内蔵安全機能でお客様の機械設備のアベイラビリティ向上
  • 高性能な制御で最適な工程品質
  • 高い過負荷能力と少ないサイズによりコスト節減
  • オープンなハードウェアおよびソフトウェア構造によりお客様の機械コンセプトに簡単に組み込み可能
  • 簡単かつすばやく使用法を習得でき、ユーザフレンドリーで分かりやすいユーザ・パラメータソフトウェアによる明確なプロジェクト資料
  • SDメモリカードで迅速なユニットの交換

サーボアンプPMCprotego Dの
詳細こちら



ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
7459