| EN FR ES IT NL
Finnisch
Japanisch
Polnisch
Portugiesisch
Chinesisch
Koreanisch
Schwedisch
Türkisch

PNOZ s30 - der sichere Drehzahlwächter im Kurzvideo



Ob Stillstand, Drehzahl oder Drehrichtung - das PNOZ s30 hat den Dreh raus.

Mit Gültigkeit der neuen Maschinenrichtlinie kommt eine neue Forderung im Bereich der Antriebsüberwachung zum Tragen: Der Betriebszustand bei Stillsetzung des Antriebs muss sicher überwacht und aufrecht erhalten werden. Das können Sie ganz einfach mit dem Drehzahlwächter PNOZ s30. Er sorgt für die sichere Überwachung von Stillstand, Drehzahl und Drehrichtung. Somit steht für jeden Anwendungsfall die passende Lösung für die Drehzahlüberwachung zur Verfügung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Erhöhung der Produktivität und der Sicherheit des Bedienpersonals durch sichere Überwachung von Stillstand, Drehzahl und Drehrichtung
  • Zeitersparnis beim Einrichten und beim Gerätetausch durch komfortable Bedienung über den Drehknopf (Push and turn)
  • Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und beim Gerätetausch durch speichern von Parametern auf der Chipkarte
  • Steigerung der Produktivität durch verhindern unnötiger Abschaltvorgänge: Bei Erreichen eines defi nierten Warnschwellwertes erfolgt eine Vorwarnung
  • für alle gängigen Motorfeedback-Systeme sowie Näherungsschalter geeignet

Klicken Sie rein - PNOZ s30 im Kurzvideo

Weitere Informationen zum PNOZ s30

 



Pilz weltweit
Bitte wählen Sie Ihren Standort

Pilz weltweit
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
6605