L'efficacité de l'énergie joue un rôle important chez Pilz. La consommation en énergie est ainsi sensiblement réduite avec le système d'E/S décentralisées lors du traitement des signaux de sécurité.
En effet, les techniques complètes de sécurité sont intégrées dans la tête de station du PSSuniversal. Contrairement à d'autres systèmes que l'on trouve sur le marché, cela génère des économies en énergie car ces systèmes ont intégré la sécurité dans chaque module. Ainsi, la puissance dissipée – c'est-à-dire la puissance convertie en chaleur dans un composant – diminue, ce qui entraîne une économie d'énergie indéniable. La puissance dissipée peut au préalable être calculée par l'outil logiciel PSSuniversal Assistant.
En fonction du nombre de modules de sécurité nécessaires, il est possible d'économiser jusqu'à 40 % de puissance dissipée avec PSSuniversal, par rapport à d'autres systèmes.
Vous trouverez de plus amples informations sur le système d'E/S décentralisées PSSuniversal ici.