Es multifuncional, libremente configurable y se ha diseñado a medida: el sistema de seguridad PNOZmulti de Pilz interviene en muchos ámbitos de la construcción de máquinas. PNOZmulti representa la supervisión segura de las funciones de seguridad y la solución económica de funciones de control estándar. Todas las funciones necesarias se crean en el PC mediante un software de configuración genialmente sencillo. PNOZmulti: Muchas funciones, una solución. Novedad: La gama actual de Pilz ya incluye el PNOZmulti con interface Ethernet, una adaptación al desarrollo de las redes de comunicación industriales.
Las ventajas a primera vista
- ahorro de tiempo mediante mantenimiento remoto
- opción de mantenimiento preventivo
- switch integrado
- interface TCP/IP para: descarga del proyecto, lectura de los datos de diagnóstico, puesta a "1" de entradas virtuales para funciones estándar y lectura de salidas virtuales para funciones estándar
Más información