El módulo de entrada digital PDP67 F 8DI ION se encarga de la supervisión descentralizada de funciones de seguridad en el campo y es el primer módulo IP67 orientado a la seguridad al que pueden conectarse diferentes unidades de evaluación como, p. ej., PNOZmulti, PNOZmulti Mini y, más adelante, PSS 4000. El montaje local directo mediante un sencillo atornillado minimiza los trabajos de planificación, diseño e instalación, ahorra tiempo y costes y permite ganar espacio en el armario de distribución. La comunicación con el sistema de control configurable PNOZmulti tiene lugar a través de una conexión de datos segura.
Las ventajas a primera vista
- más sencillo que un sistema de bus de campo (sin resistencias de terminación de bus, sin direcciones separadas)
- la facilidad de instalación reduce los trabajos de planificación, diseño e instalación
- no se precisa armario de distribución
- posibilidad de diseño modular de máquinas
- un cable para comunicación y alimentación
- configuración sencilla mediante el eficaz PNOZmulti Configurator
- un solo módulo para PNOZmulti, PNOZmulti Mini y, más adelante, PSS 4000