duński
fiński
japoński
portugalski
chiński
koreański
szwedzki
turecki

Przełącznik wyboru trybów pracy PITmode



Przełącznik wyboru trybów pracy PITmode
Do wyboru trybów pracy oraz praw dostępu

Przełącznik wyboru trybów pracy PITmode oferuje dwie funkcje, zintegrowane w niewielkim urządzeniu: wybór trybu pracy oraz regulację praw dostępu do maszyny.
Jako przełącznik wyboru trybów pracy umożliwia on przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi trybami pracy. Każdy z użytkowników ma przy tym dostęp do tych funkcji maszyny, które odpowiadają jego umiejętnościom. Dzięki zarządzaniu danymi identyfikacyjnymi w sterowniku maszyny można przyznawać uprawnienia, które znajdują swoje odzwierciedlenie w uprawnieniach dostępu podczas działania przełącznika PITmode.
PITmode może być stosowany w maszynach i urządzeniach, w których wykorzystywane są różne procesy sterowania i tryby pracy.

Najważniejsze zalety

  • Wybrany tryb pracy jest rozpoznawany i oceniany w bezpieczny sposób przez urządzenie analizujące
  • Połączenie funkcji przełącznika wyboru trybów pracy i praw dostępu w jednym urządzeniu zapewnia oszczędność miejsca
  • Długi okres żywotności dzięki bezkontaktowej zasadzie działania (urządzenie nie wymaga konserwacji i nie ulega zużyciu)
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ zabezpieczenie przed manipulacją zostało uzupełnione przez uniwersalny sposób kodowania
  • Oszczędność czasu dzięki zredukowaniu nakładów pracy związanej z administrowaniem, wiele kluczy mechanicznych można połączyć w jednym kluczyku z transponderem

Dodatkowe informacje można znaleźć w broszurze dotyczącej nowości, poświęconej przełącznikowi PITmode!
 



Pilz ogólnoświatowy
Wybierz lokalizację

Pilz ogólnoświatowy
koszyk produktów
0 artykuł w koszyku produktów
do koszyka produktów
Quicklinks
Kod Web
W tym polu wprowadź 4-cyfrowy kod Web:
Kariera w firmie Pilz

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

 © Pilz GmbH & Co. KG 
6042