| DE EN ES IT NL
finnois
japonais
polonais
portugais
chinois
coréen
suédois
turc

Sélecteur de mode de marche PITmode



Sélecteur de mode de marche PITmode
Pour la sélection du mode de fonctionnement et l'autorisation d'accès

Le sélecteur de mode de marche PITmode présente deux fonctions dans un seul appareil compact : La sélection du mode de fonctionnement et le réglage de l'autorisation d'accès à la machine.
Le sélecteur de mode de marche permet de commuter entre des modes de marche définis. Chaque utilisateur obtient des validations adaptées à ses capacités. Grâce à la gestion des identifications, des autorisations peuvent être attribuées dans la commande des machines et ont des répercussions sur les autorisations d'accès au fonctionnement du PITmode.
Le PITmode est adapté à une utilisation dans des machines et installations dans lesquelles différentes opérations de commande et différents modes de marche sont utilisés.

Vos avantages en un coup d’œil

  • le mode de fonctionnement sélectionné est détecté en toute sécurité par l'appareil de contrôle, puis analysé.
  • gain de place grâce à la combinaison du mode de fonctionnement et de l'autorisation d'accès dans un même appareil
  • durée de vie élevée due au principe sans contact (absence d'entretien et d'usure)
  • sécurité accrue car la protection contre la fraude est améliorée par un codage universel
  • gain de temps grâce à la réduction des coûts adminitratifs, plusieurs clés mécaniques étant réunies dans une clé de transpondeur

Pour plus d'informations, consultez le flyer sur les nouveautés PITmode !



Pilz dans le monde
Veuillez sélectionner votre pays

Pilz dans le monde
Liens rapides
Code web
Veuillez saisir ici le code web à quatre chiffres :
Faire carrière chez Pilz

Pour de plus amples informations, cliquez ici.

 © Pilz GmbH & Co. KG 
6042