danska
finska
japanska
polska
portugisiska
kinesiska
koreanska
turkiska

PSSuniversal kompaktmoduler



PSSuniversal med nya kompaktmoduler
... den ekonomiska lösningen.

De nya kompaktmodulerna i det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal är konstruerade för standardapplikationer. Tack vare sin kompakta storlek och det minskade antalet nödvändiga komponenter är kompaktmodulerna en ekonomisk lösning.

Snabböversikt över fördelarna:

  • minskat antal nödvändiga komponenter och följaktligen även minskade kostnader - för 16 kanaler behövs endast en kompaktmodul istället för fyra moduler
  • kompakt storlek och 40 % mindre monteringsyta
  • enkel hantering tack vare färre moduler och enkel anslutningsteknik
  • kompatibelt med det hittills använda systemet PSSuniversal och med styrsystemen i automationssystemet PSS 4000

Modulerna har följande funktioner:

  • 16 digitala ingångar
  • 16 digitala utgångar 0,5 A
  • 8 digitala ingångar, 8 digitala utgångar 0,5 A

Mer information om det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal och om I/O-modulernas mångfald hittar du här.

 



Pilz globalt
Välj verksamhetsort

Pilz globalt
Snabblänkar
Webbkod
Skriv in den 4-siffriga webbkoden:
Karriär hos Pilz

Mer utförlig information finns här.

 © Pilz GmbH & Co. KG 
5943