O PMD s20 monitora a resistência de isolamento de sistemas CA/CC não aterrados. Através da tensão de alimentação separada pode-se efetuar, ainda, o monitoramento do sistema desenergizado.
Resumo de suas vantagens
- Monitoramento de isolamento de redes isoladas em sistemas CA/CC
- Monitoramento de conexão rede/terra
- dois limites de resposta ajustáveis separadamente
- Indicação permanente da resistência medida
- Ajuste simples por meio de botão giratório (push and turn)
- LEDs para Power, Out 1, Out 2, Fault
- dois relés isolados com contatos NC/NA
- Seleção entre corrente de trabalho/repouso
- tempo de reação ajustável
- supressão de partida regulável