덴마크어
핀란드어
일본어
폴란드어
포르투칼어
중국어
스웨덴어
터키어

PMD s20



PMDs20
...IT 시스템의 안전한 감시!

PMD s20이 접지되지 않은 AC/DC 시스템의 절연 저항을 감시합니다. 별도로 공급되는 전압 덕분에 소자된 시스템도 또한 감시할 수 있습니다.

 

장점 정리

  • AC/DC 시스템 내 IT 시스템의 절연 감시
  • 시스템/접지의 연결 모니터링
  • 두 개의 독립된 반응 한계를 설정할 수 있습니다.
  • 측정된 저항의 고정 디스플레이
  • 회전식 손잡이(눌러서 회전함)의 간편 설정
  • 전원(Power), 출력 1(Out 1), 출력 2(Out 2), 결함(Fault)의 LED
  • N/C / N/O 접촉의 독립된 두 개의 릴레이
  • 정상 여자/정상 소자 모드를 선택할 수 있습니다.
  • 조절 가능한 반응 시간
  • 조절 가능한 시동 억제


Pilz worldwide
위치를 선택하십시오.

Pilz worldwide
빠른 연결
웹코드
4자리 웹코드 입력:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
5623