デンマーク語
フィンランド語
ポーランド語
ポルトガル語
中国語
韓国語
スウェーデン語
トルコ語

PMD s20



PMDs20
...IT システムを安全に監視!

PMD s20は、接地なしのAC/DCシステムの絶縁抵抗を監視します。個別の電源電圧により電源遮断システムも監視できます。

 

さまざまな利点

  • AC/DCシステムのITシステムの絶縁監視
  • システム/アースの接続監視
  • 2つの別の反応閾値を設定可能
  • 測定抵抗の永久表示
  • ロータリーつまみ(押して回す)を使用して簡単に設定
  • 電源、出力1、出力2、エラー表示用LED
  • N/C / N/O接点の2つの異なるリレー
  • 通常電源オン/オフモードの選択可能
  • 応答時間の調整可能
  • 起動抑制の調整可能


ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
5623