| DE EN ES IT NL
finnois
japonais
polonais
portugais
chinois
coréen
suédois
turc

Contrôleur d’isolement PMD s20



PMDs20
...surveillance en toute sécurité de l'isolement des réseaux !

L'appareil PMD s20 surveille la résistance d'isolement des systèmes AC/DC utilisés sans mise à la terre. La séparation de l'alimentation permet également de surveiller le système hors tension.

 

Vos avantages en un coup d’œil

  • surveillance de l'isolement des réseaux dans les systèmes AC/DC
  • surveillance du raccordement réseau / mise à la terre
  • deux seuils de réponse réglables séparément
  • affichage permanent de la résistance d'isolement mesurée
  • réglage facile à l'aide d'un bouton rotatif (push and turn)
  • LEDs Power, Out 1, Out 2, Fault
  • deux relais séparés avec contacts à ouverture et à fermeture
  • sélection possible entre le mode excitation et le mode retombée
  • temps de réaction réglable
  • blocage réglable du redémarrage


Pilz dans le monde
Veuillez sélectionner votre pays

Pilz dans le monde
Liens rapides
Code web
Veuillez saisir ici le code web à quatre chiffres :
Follow us
I Rss Feed 24YouTube
 
 © Pilz GmbH & Co. KG 
5623